Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

QC6BP

Eaton breaker, Mounting Plate,QC,Six-pole,Cable-in/Cable-out

Spécifications générales

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QC6BP
UPC
786679491850
Product Length/Depth
6 in
Product Height
0.7 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Order in multiples of 10

Caractéristiques du produit

Circuit breaker type
QC
Number of poles
Six-pole
Connection
Cable-in/cable-out
Type
Breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.