Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RS100P
RED SPOT 100A BACK STUD CONNECTED BLACK

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 100 A, AC 690 V, BS88/A4, 1P, BS, back stud connected, black, fuse-links TCP CEO L14-660

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS100P
EAN
5027590506670
UPC
051712418683
Product Length/Depth
187 mm
Product Height
139 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
999.8 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
100 A
Connection type
Connector M10
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
Two back studs
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.
Fuse type
TCP
CEO
Accessories
RS100LOCK, RS100RED, P5372-10, TCA2
Bus-mounting type
No
Connection
Back stud connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Red Spot

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.