Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RS400P
RED SPOT 400A BACK STUD CONNECTED BLACK

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 400 A, AC 690 V, BS88/B4, BS88/C1, 1P, BS, back stud connected, black, fuse-links TM, EE and P11-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS400P
EAN
5996516025284
UPC
051712419017
Product Length/Depth
306 mm
Product Height
254 mm
Product Width
98 mm
Product Weight
6083 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
Two back studs
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.
Fuse type
EF
TM
Bus-mounting type
No
Connection
Back stud connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Red Spot

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.