Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

SL-LED-G

Eaton LED GREEN BA15D 24V

Spécifications générales

Product Name
Eaton stacklight LED
Catalog Number
SL-LED-G
EAN
4015082152802
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
CE Marked

Caractéristiques du produit

Type
LED
Voltage rating
24 V

Exporter les caractéristiques du produit