Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TCD

Eaton CH 3/4-inch Loadcenters and Breakers Accessories - Circuit Directory,Circuit directory,CH,0.75 in,Used with CH 3/4 in Loadcenters

Spécifications générales

Product Name
Eaton circuit directory
Catalog Number
TCD
UPC
782113099019
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
Adhesive backed

Caractéristiques du produit

Special features
Used with CH 3/4 in Loadcenters
Type
Circuit directory
Main circuit breaker
CH
Size
3/4 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.