Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TDL

Eaton door lock, CH Replacement Part Loadcenter Accessory, 0.75 in, Used with 3/4 in Loadcenters

Spécifications générales

Product Name
Eaton door lock
Catalog Number
TDL
UPC
782113099040
Product Length/Depth
5 in
Product Height
0.4 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
Contact Manufacturer
Catalog Notes
12-42 circuits

Caractéristiques du produit

Special features
Used with CH 3/4 in Loadcenters
Type
Door lock
Main circuit breaker
CH
Size
3/4 in

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.