Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

THOW

Eaton breaker, Handle tie,For type BR quad breakers

Spécifications générales

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
THOW
UPC
786676092036
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.25 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.11 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Type
Breaker
Special features
For type BR quad breakers

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.