Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP411PFRED

Eaton Crouse-Hinds series square outlet box, (2) 1/2", (2) 3/4" bottom KOs, Solid, 4" box, S stud bracket, Red, Welded, 3-1/2" depth, (4) 3/4", (4) 1" end KOs, Steel, (8) 1/2"+3/4" CKO side, Ground screw w/ pigtail lead, 50.0 cu in capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP411PFRED
UPC
662279176291
Product Length/Depth
4 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.38 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4"
Depth
3-1/2"
Capacity
50.0 cubic inch capacity
Construction
Welded
Bracket style
S
Bottom Knockouts
(2) 1/2", (2) 3/4"
End Knockouts
(4) 3/4", (4) 1"
Side knockouts
(8) 1/2" + 3/4" CKO
Bracket or nails
Stud bracket
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Color
Red
Material
Steel
Special features
Includes ground screw with pigtail lead

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.