Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP423GRED

Eaton Crouse-Hinds series square outlet box, (2) 1/2", (2) 3/4" bottom KOs, Solid, 4" box, VMS bracket, Red, Welded, 1-1/2" depth, (4) 1/2", (2) 1/2"+3/4" EKO end, Steel, (2) 1/2", (1) 1/2"+3/4" EKO side, Ground screw, 22.0 cu in capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP423GRED
UPC
662279176338
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.82 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4"
Depth
1-1/2"
Capacity
22.0 cubic inch capacity
Construction
Welded
Bracket style
VMS
Bottom Knockouts
(2) 1/2", (2) 3/4"
End Knockouts
(4) 1/2", (2) 1/2" + 3/4" EKO
Side knockouts
(2) 1/2", (1) 1/2" + 3/4" EKO
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Color
Red
Material
Steel
Special features
Ground screw installed

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.