Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP432GRED

Eaton Crouse-Hinds series square outlet box, (2) 1/2", (2) 3/4" bottom KOs, 4" box, Red, Welded, 2-1/8" depth, (4) 3/4" end KOs, Steel, (4) 3/4" side KOs, Ground screw installed, 30.3 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP432GRED
UPC
662279176352
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.91 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4"
Depth
2-1/8"
Capacity
30.3 cubic inch capacity
Construction
Welded
Bottom Knockouts
(2) 1/2", (2) 3/4"
End Knockouts
(4) 3/4"
Side knockouts
(4) 3/4"
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Color
Red
Material
Steel
Special features
Ground screw installed

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.