Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TP440

Eaton Crouse-Hinds series Square Outlet Box, (1) 1/2", 4", VMS, 4, AC/MC clamps, Welded, 2-1/8", Steel, (2) 1/2", (1) 1/2", (1) 3/4" E, 30.3 cubic inch capacity

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP440
UPC
786189104400
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.13 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.03 lb
Certifications
UL Listed

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Box size
4"
Depth
2-1/8"
Capacity
30.3 cubic in
Construction
Welded
Bracket style
VMS
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Cable knockouts
4
Side knockouts
(2) 1/2 in, (1) 1/2 in, (1) 3/4 in E
Conduit/cable
AC/MC clamps
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.