Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

TSC1

Eaton Crouse-Hinds series TSC epoxy sealing compound, 1.0 oz tube, quantity of 10

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TSC epoxy sealing compound
Catalog Number
TSC1
UPC
782274414775
Product Length/Depth
6.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
0.9 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Material
Epoxy
Special features
1.0 oz tube, quantity of 10

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.