Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UNE16

Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger, Male, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger
Catalog Number
UNE16
UPC
782274643403
Product Length/Depth
3.15 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.38 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Spécifications du produit

Mounting Type
Pendant
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
1/2"
Gender
Male
Material
Malleable iron

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.