Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

UNH1

Eaton Crouse-Hinds series UNH flexible fixture hanger, Female, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNH flexible fixture hanger
Catalog Number
UNH1
UPC
782274644905
Product Weight
0.27 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Spécifications du produit

Mounting Type
Pendant
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
1/2"
Gender
Female
Material
Malleable iron

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.