Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

XBAES35C

Eaton XB IEC terminal block, Universal end stop, One screw, 50, 35 mm rail

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC universal end stop
Catalog Number
XBAES35C
UPC
782116894291
Product Length/Depth
1.6 in
Product Height
0.32 in
Product Width
0.99 in
Product Weight
0.0375 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Used with
35 mm rail
Type
Universal End Stop
Mounting method
One screw
Quantity
50

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.