Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XBUT16

Eaton XB IEC terminal block, 12 mm Screw connection single level-through-feed, Gray, 10 AWG/4 mm2 maximum wire, IEC 800V, EN 700V, UL 600V, IEC #26-10 AWG, EN #26-10 AWG, UL #26-10 AWG wire, IEC 41A, EN 30,38A, UL 30A

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUT16
UPC
782116905034
Product Length/Depth
2.08 in
Product Height
2.45 in
Product Width
0.47 in
Product Weight
0.06 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
IEC-XB Series
Amperage Rating
41A (IEC), 30A (EN), 38A (EN), 30A (UL)
Voltage rating
IEC 800V, EN 700V, UL 600V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.