Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XBUT6FBN

Eaton XB IEC terminal block, Fuse Terminal Blocks, Black, 8 AWG/6 mm2 maximum wire

Spécifications générales

Product Name
Eaton XB IEC terminal block
Catalog Number
XBUT6FBN
UPC
782116905256
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
2.17 in
Product Width
0.32 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
As disconnect terminal block 500V, as fuse terminal block 400V.

Caractéristiques du produit

Type
Screw Connection Fuse Terminal Blocks for 6.3 x 32 mm Fuse
Amperage Rating
10A (IEC), 10A (UL)
Voltage rating
UL 400V

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.