Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XD4 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling
Catalog Number
XD4 HDG
UPC
662276271258
Product Length/Depth
8.75 in
Product Height
3.96 in
Product Width
3.96 in
Product Weight
6.85 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Type
Deflection
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"
Material
Feraloy iron alloy
Finish
Hot dip galvanized

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.