Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XD8 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling
Catalog Number
XD8 HDG
UPC
662276271289
Product Length/Depth
10.13 in
Product Height
5.72 in
Product Width
5.72 in
Product Weight
12.95 lb
Certifications
CSA 22.2 No. 18 3-12
UL514B

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Type
Deflection
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3"
Material
Feraloy iron alloy
Finish
Hot dip galvanized

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.