Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

XMX-NET-PD-A

Eaton M-Max PROFIBUS DP Network Card with sub-D connection, Option communication modules, PROFIBUS DP Network Card

Spécifications générales

Product Name
Eaton M-Max PROFIBUS DP network card with sub-D connection
Catalog Number
XMX-NET-PD-A
UPC
786685398051
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
1 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.12 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
PROFIBUS DP Network Card

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.