Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTCE032C01B

Eaton XT IEC contactor, 32A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1NC, 32A, Frame C, 45 mm, 50-60 Hz, 3, 5, 5/ 10, 10, 20, 25 hp (1/3PH @115, 200, 230/200, 230, 460, 575 V), Three-pole, Screw terminals, Full voltage non-reversing contactor

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC contactor
Catalog Number
XTCE032C01B
UPC
782116485901
Product Length/Depth
3.425 in
Product Height
3.898 in
Product Width
1.85 in
Product Weight
0.9 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60947
EN 60947
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Screw terminals (6-65A); 5 mm (80-150A); no lugs (185-2000A)

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
32A
HP rating - max
3, 5, 5/ 10, 10, 20, 25 hp (1/3PH @115,200,230/200,230,460,575 V)
Number of poles
Three-pole
Type
Full voltage non-reversing contactor
Frequency rating
50-60 Hz
Frame size
45 mm
Terminals
Screw terminals
Coil voltage
220-240 Vac, 50/60 Hz
Contact configuration
1 NC
Continuous ampere rating
32 A
Series
XT IEC
Operation
Non-reversing

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.