Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTMC6A10WD

Eaton XT IEC mini contactor, 6.60A, 48 Vdc, 1NO, 20A, 45 mm mini, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3, 3 hp (1/3PH @115, 200, 230/200, 230, 460, 575 V), Three-pole, Screw terminals, Full voltage non-reversing mini contactor

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC mini contactor
Catalog Number
XTMC6A10WD
EAN
4015080516422
Product Length/Depth
1.79 in
Product Height
2.28 in
Product Width
1.44 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
6.60A
HP rating - max
0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3, 3 hp (1/3PH @115,200,230/200,230,460,575 V)
Number of poles
Three-pole
Type
Full voltage non-reversing mini contactor
Terminals
Screw terminals
Coil voltage
48 Vdc
Contact configuration
1 NO
Continuous ampere rating
20 A
Series
XT IEC
Operation
Non-reversing

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.