Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTOB024DC1DP

Eaton XT IEC bimetallic overload relay, IEC OVLR FRME D CLAS 10 16-24A-DPSTRS, Overload Relays, Frame D, Used with 30-45A Contactors-

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC bimetallic overload relay
Catalog Number
XTOB024DC1DP
UPC
782116978250
Product Length/Depth
2.36 in
Product Height
3.58 in
Product Width
3.27 in
Product Weight
0.6 lb
Certifications
UL/CUL listed

Caractéristiques du produit

Special features
Used with 30-45A contactors
Type
Accessory
Used with
30-45A Contactors
Frame size
D
Full load current range
16-24 A
Model
Overload relay

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.