Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTOBP16CC1

Eaton XT IEC bimetallic overload relay, C-frame, 1NO-1NC contacts, 0.1-0.16A overload, Direct mount

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC bimetallic overload relay
Catalog Number
XTOBP16CC1
EAN
4015082784423
Product Length/Depth
3.27 in
Product Height
1.89 in
Product Width
1.77 in
Product Weight
0.3 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Overload range
0.1-0.16 A
Type
Bimetallic overload relay
Mounting
Direct

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.