Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTRE10B31WD

Eaton XT IEC control relay, IEC Control Relay, Screw terminals, B-frame, 48 Vdc coil, 3NO-1NC contacts, 10A

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC control relay
Catalog Number
XTRE10B31WD
EAN
4015082763800
Product Length/Depth
1.77 in
Product Height
2.97 in
Product Width
2.68 in
Product Weight
0.6 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Type
Control relay

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.