Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

ZP42573

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn ZonePro ZP linear fluorescent light fixture,1/2" (3) NPT outlets,two plugged,Without guard,4 ft,T5HO mini bi-pin,Copper-free Al,Surface/ceiling mount,2-lamp,ZP1093MTK brackets included,120-277 Vac,54W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn ZonePro ZP linear fluorescent light fixture
Catalog Number
ZP42573
UPC
662276418066
Product Length/Depth
51.5 in
Product Height
8.5 in
Product Width
11.3 in
Product Weight
61.5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3R
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Spécifications du produit

Lamp type
Fluorescent
Lamp length
4 ft
Light type
T5HO mini bi-pin
Number of lamps
2-lamp
Material
Copper-free aluminum
Wattage
54W
Entry size
1/2"
Entry type
(3) NPT outlets, two plugged
Guard type
Without guard
Special features
ZP1093MTK brackets included
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.