Dokument herunterladen () von 20

Schutz von Personal, Anlagen und Maschinen

Minimieren Sie Ihr Risiko

Jede unsichere Situation, ob es sich um Menschen oder nur um Vermögenswerte handelt, ist eine zu viel. Darüber hinaus kann jede elektrische Störung zu erheblichen Stromausfällen und Maschinenstillständen führen. Die Betriebssicherheit von Maschinen darf nicht beeinträchtigt werden. Unser Hauptaugenmerk liegt stets auf der Sicherheit des Personals und der Zuverlässigkeit Ihrer Ausrüstung - damit Ihr Betrieb störungsfrei läuft.

Besserer Schutz des Bedieners durch fortschrittliches Energiemanagement

Unsere Kompaktleistungsschalter gelten weltweit als zuverlässiger Betreiber- und Anlagenschutz. Mit der jetzt verfügbaren neuen Generation digitaler Leistungsschalter wurde der Schutz des Bedieners bei der Wartung deutlich verbessert. Darüber hinaus stellt die integrierte, hochgenaue Sensorfunktionalität nahezu alle verfügbaren Daten aus dem elektrischen Stromkreis zur Verfügung. Verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten machen es einfach, diese Informationen zu sammeln und für die Datenanalyse oder für Energiemanagementsysteme verfügbar zu machen. Durch diese Verbesserungen wird Ihr Betrieb digitaler und effizienter.

Sicherstellung der Betriebskontinuität durch Fehlerstromüberwachung

Fehlerströme können zu einem großen Risiko für den Betriebsablauf werden, da sie Ausfälle oder sogar Brände verursachen können. Der Stromkreisschutz mit zuverlässigen Fehlerstromschutzschaltern (RCD) ist für jeden Betrieb unerlässlich. Jedoch kann in schwierigen Umgebungen, wie beispielsweise im Wasser und bei hoher Luftfeuchtigkeit, die Zuverlässigkeit eines Standard-RCD beeinträchtigt werden. Mit dem digitalen RCD von Eaton können Sie sicher sein, dass Ihr Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen gegen Fehlerströme geschützt ist. 

Entwurf sicherer Stromkreise nach UL/CSA Normen

Bei der Herstellung von Maschinen und Anlagen für den nordamerikanischen Markt ist das Design der Stromkreise und die richtige Wahl der Schutz-, Schalt- oder Steuergeräte abhängig von den UL/CSA- Vorschriften und Normen. Es ist für Maschinenbauer, die in diese Märkte exportieren, ist es unerlässlich, die richtigen Informationen und die nötige Unterstützung über die Vorschriften und deren Änderungen zu erhalten. Die Kombination aus einer umfangreichen Dokumenten-Datenbank, Schulungs- und Support-Teams und einem großen Portfolio an zertifizierten Produkten macht uns zum idealen Partner.

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Sie bei der Lösung der anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich des Energiemanagements von Maschinen unterstützen.

Highlights aus unserem Infocenter