Dokument herunterladen () von 20

UL/CSA-Zulassungen einfacher denn je erhalten

Hinweise und Leitfäden zur schnelleren und einfacheren Erfüllung der Normen

Maschinen und Anlagen für den nordamerikanischen Markt zu bauen erfordert ein fundiertes Wissen über die entsprechenden Normen und Vorschriften. Da diese Normen ständig aktualisiert werden und ihre Interpretation eine Herausforderung sein kann, ist es empfehlenswert, mit einem erfahrenen Partner zusammenzuarbeiten, der Sie dabei unterstützt, die Zulassung für Ihre Maschine oder Anlage schneller und mit minimalem Aufwand zu erhalten.

Der National Electrical Code (NEC) definiert, dass jeder Schalttafel mit seinem Short Circuit Current Rating (SCCR) gekennzeichnet werden muss. Untersuchungen zeigen, dass mehr als die Hälfte aller Maschinenhersteller ihre Produkte für den Nordamerikanischen Markt mit dem minimalen SCCR (Short Circuit Current Rating) von 5 kA auslegen. Mit dem neuen NEC Code, der seit Januar 2017 gültig ist, besteht verstärkt das Risiko, dass diese Maschinen nicht dem neuen Code entsprechen und nicht abgenommen werden. Mit einigen einfachen Maßnahmen und der Auswahl der richtigen Komponenten kann der SCCR erhöht werden, um die Zulassung zu erleichtern.

    

Weitere wichtige Punkte, die bei Schaltschränken nach UL / CSA zu berücksichtigen sind.

Die Kenntnis der Trennlinie zwischen „Feeder Circuit“ und „Branch Circuit“ ist für europäische Maschinen- und Anlagenbauer von entscheidender Bedeutung, um die richtigen Komponenten für ihre Ausrüstung auswählen zu können. Unser Video gibt Ihnen eine kurze Einführung. 
Laden Sie unser Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren

Während in Europa fast über all dreiphasige Netze üblich sind, gibt es in Nordamerika eine große Vielfalt an unterschiedlichen Netzformen und Spannungen. Unser Video gibt Ihnen eine kurze Einführung. Laden Sie unser Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren.

Ein Beispiel für die Unterschiede zwischen Nordamerika und dem IEC Markt ist der Artikel 430 der NEC. In diesem werden die vier Funktionen beschrieben die Schaltgeräte in einem Motorstromkreis erfüllen müssen.  Unser Video gibt Ihnen eine kurze Einführung. Jetzt Whitepaper herunterladen, um mehr zu erfahren.

Die Unterschiede zwischen den IEC- und nordamerikanischen Normen für Schalttafeln werden deutlich, wenn man das Zubehör betrachtet. Erfahren Sie mehr über die Drehgriffe für Hauptschalter für den nordamerikanischen Markt. Unser Video gibt Ihnen eine kurze Einführung. Laden Sie unser Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren.

Die Verbesserung der SCCR Ihres Schaltschranks kann einfach sein, wenn Sie die richtigen Methoden und Komponenten wählen. Sehen Sie sich das Video an, um zu sehen, wie das geht. Für weitere Informationen über die SCCR-Anforderungen gemäß NEC 2017 einfach Whitepaper herunterladen.

Erfahren Sie mehr über den 3-stufigen Prozess zur Einhaltung der SCCR-Richtlinien aus dieser Animation.

Antworten auf Ihre Fragen finden Sie in unseren Blogartikeln.

Wie Kunden von Eatons professionellem Support zur Erfüllung der UL/CSA Normen profitieren.

AZO CONTROLS nutzt seit einigen Jahren das breite Produktportfolio und die professionellen Beratungsleistungen von Eaton, um eine Reihe von Projekten in Nordamerika erfolgreich zu managen und effizient zu realisieren.

Unser erstes Nordamerika-Projekt sowie die darauffolgenden konnten wir dank der guten Kontakte zu den entsprechenden Fachkräften von Eaton problemlos umsetzen.

Marco Zimmermann, AZO CONTROLS GmbH

Die richtigen Komponenten für Ihren nächsten Schaltschrank einfach auswählen

Stehen die Eckdaten der neuen Steuerung fest, müssen die richtigen Komponenten ausgewählt werden. Mit dem neuen Handbuch für die Auslegung von Schaltanlagen nach UL 508A wird diese Aufgabe zum Kinderspiel. Alle notwendigen Schaltgeräte sind mit den entsprechenden technischen Daten übersichtlich aufgelistet.

Schneller Zugriff auf alle Produkte, die Sie für Ihren UL 508A Schaltschrank benötigen, in einem übersichtlichen Projektierungshandbuch. 

Projektierungshandbuch für Steuerungen gemäß UL508A

Dieses Dokument unterstützt Projekteure von Schaltschränken, die auf dem nordamerikanischen Markt verkauft werden sollen, bei der Auswahl der richtigen Produkte für ihre Anwendung.

Code-Änderungen auf der Grundlage des NEC 2020

Diese Publikation zeigt wichtige Kapitel, Artikel und Auszüge aus dem NEC 2020. Jeder Kodex-Abschnitt wird als „REVISION" oder „NEU" vermerkt, gefolgt von einer Erläuterung seiner Bedeutung, den zugehörigen NEC-Abschnitten, der Frage, worauf zu achten ist, um festzustellen, ob der Kodex eingehalten wird, und gegebenenfalls einer ausführlicheren Erläuterung der Standards der Organisation.

Übersicht Whitepaper / UL CSA Standards

Hier finden Sie eine Auswahl an umfangreicheren Whitepapers zu verschiedenen Vorschriften in den UL / CSA-Normen.