Eaton Moeller® series RMQ16 Leuchtmelder, erhöht, gelb, + Glühlampe, 24 V Q25LH-GE/WB
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Indicator light
|
| Katalognummer |
090285
|
| EAN |
4015080902850
|
| Produkt Länge/Tiefe |
59 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
25 mm
|
| Produktgewicht |
0.011 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
CSA File No.: 46552 UL Category Control No.: NKCR CE CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 CSA UL 508 |
| Modellcode |
Q25LH-GE/WB
|
| Typ |
Leuchtmelder
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Schockfestigkeit |
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,0 mm²
|
| Linsenfarbe |
Gelb
|
| Design |
Konisch
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Klemmengröße |
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart |
NEMA 1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Öffnungsdurchmesser |
16 mm
|
| Öffnungshöhe |
16 mm
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
24 V
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder |
1
|
| Breite der Öffnung |
0 mm
|
| Produktkategorie |
RMQ16
|
| Größe |
Frontabmessung: 25 × 25 mm
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Linsentyp |
quadratisch
Hoch |