Dokument herunterladen () von 20

111951
Modellcode: LZMC2-4-A300/200-I

Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4 p, 300A, 200A, in 4. Pol, C, 2

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series Power Defense – Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
111951
EAN
4015081114993
Produkt Länge/Tiefe
142 mm
Produkthöhe
185 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
3.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60947
VDE 0660
Modellcode
LZMC2-4-A300/200-I

Delivery program

Leistungsschalter-Rahmentyp
LZM2
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Stromstärkewert
300 A
Polzahl
4-polig

Technical data - electrical

Betriebsspannung
690 V - 690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsbetriebsstrom
300 A (690 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
300 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
300 A (415 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
300 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
300 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
Nennstrom des Neutralleiters
60 % des Phasenleiters
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2000 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
2500 A
Überlaststromeinstellung (Ir)
160 A - 200 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
240 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
300 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
0 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
0 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
1200 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
2490 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
1800 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
3000 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
55 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
36 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
22.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
3 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
121 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
76 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
63 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
24 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
14 kA
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Überspannungskategorie
III
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, elektrisch
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
10000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1

Technical data - mechanical

Typ
Leistungsschalter
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik
Schutzart
Im Bereich der HMI-Geräte: IP20 (Basisschutztyp)
IP20
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasenisolator und Bandanschlussklemme)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Griff-Typ
Kipphebel
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Standardklemmen
Schraubklemme
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M8 an rückseitiger Verschraubung
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
300 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
83,7 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Additional information

Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 300 A
  • reduzierter Neutralleiterschutz
  • Der Sollwert beim Neutralleiter ist synchron mit dem Sollwert Ir des Hauptpols.

Produktspezifikation exportieren