Dokument herunterladen () von 20

112725
Modellcode: NZMB1-S50-SVE

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 50 A, Steckmodul, B1-S50-SVE

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
112725
EAN
4015081122653
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
201 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1.227 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
Modellcode
NZMB1-S50-SVE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
50 A
Betriebsspannung
440 V - 440 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM1
Erforderliches Zubehör
NZM1-XSVS
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
20.000 Schaltvorgänge
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Montagemethode
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Steckeinheit
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
13,2 W
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
22 kW
Abschalttechnik
Magnetisch
Schutzart
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstiges
Überspannungskategorie
III
Bemessungsbetriebsstrom
41 A (400 V AC-3)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Lebensdauer, elektrisch
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
Funktionen
Kurzschlussschutz
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Motorschutz in Verbindung mit Überlastrelais
  • Mit Kurzschlussauslöser
  • Ohne Überlastfreigabe Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 50 A
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 440 V
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
50 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
700 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
400 A
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
14 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
8 A
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
120
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
30 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
18.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
18.5 kA
Standardklemmen
Rahmenklemme
Optionale Klemmen
Anschluss auf der Rückseite. Schraubklemme. Tunnelanschlussklemme
Auslösetechnik
Thermomagnetischer Auslöser
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 35 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 35 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 95 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
M6 an rückseitiger Verschraubung
Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) an der Rahmenklemme
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
6 mm² bis 25 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
10 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 95 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 70 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz
18.5 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
63 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
6000 V
Verlustleistung
4.2 W

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.