Eaton Moeller® series PKZM4 Leistungsschalter, Ir= 16 - 25 A, Schraubklemmen, Anschlussklemmen: IP2X PKZM4-25-CB
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM4 Motorschutzschalter
|
| Katalognummer |
132592
|
| EAN |
4015081295272
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
165 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
1.18 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: DIVQ
UL 489 CE UL CSA CSA File No.: 165628 UL File No.: E31593 CSA Class No.: 1432-01 CSA-C22.2 No. 5-09 VDE 0660 IEC/EN 60947-2 |
| Kataloghinweise |
Nicht als Hauptschalter verwendbar
|
| Modellcode |
PKZM4-25-CB
|
| Betätigertyp |
Drehknopf
|
| Merkmale |
Komplettgerät mit Schutzeinheit
|
| Funktionen |
Kabel- und Leitungsschutz
Zum Schutz von Kabeln und Leitungen |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Lebensdauer, elektrisch |
30.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
|
| Lebensdauer, mechanisch |
30.000 Schaltvorgänge (Hauptleitungswege)
|
| Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
|
| Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
|
| Schalthäufigkeit |
40 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
| Produktkategorie |
Motorschutzschalter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
|
| Geeignet für |
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Einspeise- und Abzweigstromkreis als BCPD, (UL/CSA) |
| Temperaturkompensation |
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40° -25 - 55 °C, Arbeitsbereich |
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG) |
14 - 8
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
14 - 6
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
14 mm
|
| Anzugsdrehmoment |
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
600 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
25 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC |
65 kA
|
| Kurzschlussstrom |
60 kA DC, bis zu 250 V DC, Stromführenden Hauptpfade
|
| Bemessungskurzschlussstrom (UL489 CSA 22.2-5.09) |
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
22 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussauslöser |
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz 388 A, Irm |
| Schaltvermögen |
25 A, AC-3 bis 690 V
25 A (3 Kontakte in Serie), DC-5 bis 250 V |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
25 A
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
14.7 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
4.9 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|