Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB. Fehlerstrom-Schutzschalter, 63A, 4p, 300mA, Typ A, UL, 110V
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
|
| Katalognummer |
167704
|
| EAN |
4015081642458
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL 1053
IEC/EN 61008 ÖVE E 8601 EN45545-2 IEC 61373 |
| Kataloghinweise |
Schützt bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen.
|
| Modellcode |
FRCMM-63/4/03-A-NA-110
|
| Merkmale |
Fehlerstromschutzschalter
Zubehör möglich |
| Ausstattung: |
Verriegelungsvorrichtung
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Typ A
Fehlerstromschutzschalter FRCmM-NA-110 |
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für Systeme mit 110 V
|
| Fehlerstromwert |
300 mA
|
| Impulsstromfestigkeit |
bedingt stoßstromfest 250 A
250 A (8/20 μs) stoßstromfest |
| Polzahl |
4-polig
|
| Bemessungskurzschlussfestigkeit |
10 kA mit Vorsicherung
5 kA (UL, gemäß CSA) |
| Empfindlichkeitstyp |
Pulsstromempfindlich
|
| Ausschaltzeit |
unverzögert
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
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
10,5 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
2.625 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Zulässige Überlast der Vorsicherung - max. |
40 A gG/gL
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
| Überspannung getestet - max. |
530 V
|
| Anzugsstrom |
200 mA
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.3 A
|
| Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.3 A
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
190 V
|
| Bemessungsfehlerschaltvermögen |
630 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
10 kA
|
| Kurzschlussfestigkeit |
max. zulässige Vorsicherung: 63 A gG/gL, 70-A-Sicherung Klasse J (UL)
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Teststromkreisbereich |
100 V AC - 210 V AC, 94 V AC - 230 V AC (UL)
|
| Nennspannung (IEC/EN 60947-2) |
110/190 V
|
| Nennspannung (UL) |
208/120 V, 60 Hz
|
| Umgebungsfeuchtigkeitsbereich |
5 - 95 %
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Einbaubreite (Anzahl der Geräte) |
70 mm (4 TE)
|
| Klimafestigkeit |
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
16 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
35 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1.5 mm²
|
| Farbe Kontaktstellungsanzeige |
Rot/Grün
|
| Schutzart |
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20 |
| Rahmen |
45 mm
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max. |
60 °C
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min. |
-35 °C
|
| Statusanzeige |
Weiß/blau
|
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² (2x)
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Liftklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
4
|