Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB. Fehlerstrom-Schutzschalter, 63A, 4p, 30mA, Typ G/A, UL, 110V
| Produktname |
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM-NA RCCB
|
| Katalognummer |
167707
|
| EAN |
4015081642526
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL 1053
ÖVE E 8601 IEC/EN 61008 EN45545-2 IEC 61373 |
| Kataloghinweise |
Schützt zusätzlich bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen.
|
| Modellcode |
FRCMM-63/4/003-G/A-NA-110
|
| Merkmale |
FI-Schutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich |
| Ausstattung: |
Verriegelungsvorrichtung
|
| Funktionen |
Kurzzeitverzögerter Typ
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
FRCmM-NA-110
Fehlerstromschutzschalter Typ G/A (ÖVE E 8601) |
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für Systeme mit 110 V
|
| Fehlerstromwert |
30 mA
|
| Impulsstromfestigkeit |
3 kA (8/20 μs) stoßstromfest
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Bemessungskurzschlussfestigkeit |
10 kA mit Vorsicherung
5 kA (UL, gemäß CSA) |
| Empfindlichkeitstyp |
Pulsstromempfindlich
|
| Ausschaltzeit |
kurzzeitverzögert
8 ms verzögert bei 60 Hz 10 ms verzögert bei 50 Hz |
| Typ |
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
13,4 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
3.35 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Zulässige Überlast der Vorsicherung - max. |
40 A gG/gL
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz / 60 Hz
|
| Ableitstromtyp |
A
|
| Lebensdauer, elektrisch |
4.000 Schaltvorgänge
|
| Überspannung getestet - max. |
530 V
|
| Anzugsstrom |
22 mA
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsfehlerstrom - max. |
0.03 A
|
| Bemessungsfehlerstrom - min. |
0.03 A
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
190 V
|
| Bemessungsfehlerschaltvermögen |
630 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
10 kA
|
| Kurzschlussfestigkeit |
max. zulässige Vorsicherung: 63 A gG/gL, 70-A-Sicherung Klasse J (UL)
|
| Stoßstromfestigkeit |
3 kA
|
| Teststromkreisbereich |
100 V AC - 210 V AC, 94 V AC - 132 V AC (UL)
|
| Nennspannung (IEC/EN 60947-2) |
110/190 V
|
| Nennspannung (UL) |
208/120 V, 60 Hz
|
| Umgebungsfeuchtigkeitsbereich |
5 - 95 %
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Einbaubreite (Anzahl der Geräte) |
70 mm (4 TE)
|
| Klimafestigkeit |
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
16 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
35 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1.5 mm²
|
| Farbe Kontaktstellungsanzeige |
Rot/Grün
|
| Schutzart |
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse |
| Rahmen |
45 mm
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715 |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max. |
60 °C
|
| Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min. |
-35 °C
|
| Statusanzeige |
Weiß/blau
|
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
M5 (mit Kreuzschlitzschraube nach EN ISO 4757-Z2, PZ2)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² (2x)
|
| Klemmenschutz |
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
|
| Anschlussklemmen (oben und unten) |
Liftklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
4
|