Eaton DA1 Frequenzumrichter, 240 V AC, 3-phasig, 13,2 A, NEMA sonstige, IP20, FS2, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, Digitalanzeige
| Produktname |
Eaton DA1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
169093
|
| EAN |
4015081655786
|
| Produkt Länge/Tiefe |
186 mm
|
| Produkthöhe |
231 mm
|
| Produktbreite |
107 mm
|
| Produktgewicht |
1.8 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada EAC IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 RoHS, ISO 9001 UL 508C Safety: EN 61800-5-1: 2003 Certified by UL for use in Canada CUL CE IEC/EN 61800-3 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 UkrSEPRO CSA-C22.2 No. 14 RCM UL |
| Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
| Modellcode |
DA1-32011FB-A20C
|
| Scheinleistung bei 230 V |
4.18 kVA
|
| Scheinleistung bei 240 V |
4.36 kVA
|
| Bremswiderstand |
35 Ω
|
| Bremsmoment |
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis |
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
390 VDC
|
| Höhenlage |
Max. 4000 m
Max. 1000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
5
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
90.2 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10.5 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Kabellänge |
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge 100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
| Kommunikationsschnittstelle |
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut Modbus-TCP, optional EtherCAT, optional PROFIBUS, optional DeviceNet, optional PROFINET, optional CANopen®, eingebaut Ethernet IP, optional Modbus RTU, eingebaut |
| Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Ja |
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Ausstattung: |
zusätzlicher Platinenschutz
PC-Verbindung IGBT-Wechselrichter 7-Segment-Anzeige Funkentstörfilter Breaking resistance Brems-Chopper Kontrolleinheit Interner Gleichspannungszwischenkreis |
| Rahmengröße |
FS2
|
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
PROFIBUS
Andere Bussysteme EtherNet/IP PROFINET IO MODBUS CAN DeviceNet TCP/IP |
| Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. |
| Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Effizienz |
95,9 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
112 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
42 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 43 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl 51 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 62 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 74 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 74 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 90 W bei 100 % Strom und 50 % Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
13.2 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
1,73 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
240 V
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Betriebsart |
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV) Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV) |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
15.75 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
10.5 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig |
2.2 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
17,5 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
16 kHz, 4 - 32 kHz einstellb. (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
240 VAC
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
9.6 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
8.7 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
3 HP
|