Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series xEffect – FRBm6/M RCBO – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-/LS-Schalter, 13A, 300mA, LS-Schalter Auslösecharakteristik D, 3-p+ N, Fehlerstromschutzschalter Auslösecharakteristik: AC
| Produktname |
Eaton Moeller-Serie xEffect - FRBm6 FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz
|
| Katalognummer |
170963
|
| EAN |
4015081670895
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75.5 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.461 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
| Modellcode |
FRBM6-D13/3N/03
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Merkmale |
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
|
| Stromstärkewert |
13 A
|
| Anwendung |
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
|
| Grundfunktion |
Kombinierte RCD/MCB-Geräte
|
| Fehlerstromwert |
0.3 A
|
| Polzahl |
3-polig + N
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
4
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
4
|
| Sortiment |
FRBm6
|
| Bemessungsstrom |
13 A
|
| Auslösecharakteristik |
D
|
| Empfindlichkeitstyp |
Wechselstromempfindlich
|
| Auslösecharakteristik |
D
|
| Typ |
kombinierter FI/LS-Schalter
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
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
7,7 W
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
13 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Abschaltungscharakteristik |
unverzögert
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Impulsstromfestigkeit |
Teilweise stoßstromfest, 250 A
|
| Ableitstromtyp |
AC
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungsfehlerströme des Produktsortiments |
30, 100, 300 Milli-Ampere
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1) |
6 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009) |
6 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
6 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 61009) |
6 kA
|
| Stoßstromfestigkeit |
0.25 kA
|
| Auslösung |
unverzögert
|
| Betriebsspannung |
415 V - 415 V
|
| Spannungsart |
AC
|
| Einbautiefe |
75.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montagemethode |
DIN-Schiene
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
4
|