Dokument herunterladen () von 20

178808
Modellcode: KLV-24HWP-F

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Kleinverteiler, 2-reihig, Stahlblechtür flach, 24HWP-F

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Stromkreisverteiler
Katalognummer
178808
EAN
4015081741373
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
465 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
3.41 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD)
Modellcode
KLV-24HWP-F

Delivery program

Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV Energie
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical data - electrical

Nennspannung bei AC
400 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical data - mechanical

Verschlusstyp
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Montageart
DIN-Schienen
Hohlwandmontage
Hohlwand
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
2
Anschlusstechnik
Steckklemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N – Fi: 1x (2,5 mm² bis 25 mm²) + 7x (0,5 mm² bis 4 mm²)
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Einbautiefe
88 mm
Einbauhöhe
0 mm
Einbaubreite
0 mm
Interne Tiefe
75 mm
Kabeleinführungsposition
Cable entries on top and bottom, side, back plate
Abdeckung/Tür Farbe
weiß
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Material Schutzabdeckung
Plastik

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
16 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
34 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausstattung:
Gerätetragschiene
Hohlwandanker
Montageanleitung
Libelle zum Ausrichten
Frontabdeckung
Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik
Mauerwanne
Tür/Rahmen
Beschriftungsbogen
3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich
Kabelbinder
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Grundgerät
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)

Produktspezifikation exportieren