Dokument herunterladen () von 20

178899
Modellcode: KSK-4N-KLV

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. KSK Kombi-Steckklemme, auf Träger befestigt, N

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Steckklemme
Katalognummer
178899
EAN
4015081742165
Produkt Länge/Tiefe
40.5 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
247 mm
Produktgewicht
0.17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
KSK-4N-KLV

Delivery program

Typ
KLV Zubehör/Ersatzteile für KLV-Verteiler
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Ersatzteil
Zubehör

Additional information

Funktionen
Ersatzteil
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
KSK Kombi-Steckklemme, komplett montiert
KLV Zubehör
Ersatzteile
Zusatzausrüstung
KLV-Verteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.