Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Kleinverteiler, 3-reihig, superflache Stahlblechtür, 36HWS-SF
Produktname |
Eaton xComfort KLV-Stromkreisverteiler
|
Katalognummer |
178827
|
EAN |
4015081741564
|
Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
Produkthöhe |
590 mm
|
Produktbreite |
360 mm
|
Produktgewicht |
4.2 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD) |
Modellcode |
KLV-36HWS-SF
|
Typ |
Grundgerät Installationsverteiler KLV Energie
|
Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
Verschlusstyp |
Sonstige
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|
Montageart |
DIN-Schienen
Hohlwandmontage Hohlwand |
Material |
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet |
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
Anzahl der Reihen |
3
|
Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
N – Fi: 4x (0,75 mm² bis 16 mm²) PE: 25 x (0,75–16 mm²) |
Einbautiefe |
88 mm
|
Einbauhöhe |
0 mm
|
Einbaubreite |
0 mm
|
Interne Tiefe |
75 mm
|
Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
Material Schutzabdeckung |
Plastik
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
20 W
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK05
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 400 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
Merkmale |
EMV-Ausführung
|
Ausstattung: |
Hohlwandanker
Libelle zum Ausrichten Gerätetragschiene Kabelbinder Mauerwanne Tür/Rahmen Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik Montageanleitung 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich Beschriftungsbogen Frontabdeckung |
Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
RAL-Nummer |
9016
|
Besondere Merkmale |
IP30 Schutzklasse II (Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür), weiß (RAL 9016)
|