Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, grün, Frontring Metall
Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder
|
Katalognummer |
183283
|
EAN |
4015081782246
|
Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
Produkthöhe |
32 mm
|
Produktbreite |
46 mm
|
Produktgewicht |
0.035 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
Modellcode |
M30C-FL-G
|
Farbe der Lünette |
Chrom
|
Frontringmaterial |
Metall
|
Design |
Senkkopf
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Linsenfarbe |
Grün
|
Farbe der Lünette |
Chrom
|
Frontringmaterial |
Metall
|
Design |
Senkkopf
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Linsenfarbe |
Grün
|
Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
Nicht geplant
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig |
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|