Eaton XV-303 Bedienpanel mit SPS, 24 V DC, 15,6-Zoll-PCT-Widescreen Display, 1366x768 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz
| Produktname |
Eaton XV-303 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
191072
|
| EAN |
7640130099111
|
| Produkt Länge/Tiefe |
403.7 mm
|
| Produkthöhe |
76.6 mm
|
| Produktbreite |
254.9 mm
|
| Produktgewicht |
3.9 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 61131-2
EN 50178 CUL EMC according to 2014/30/EU DNV GL |
| Modellcode |
XV-303-15-C00-A00-1C
|
| Typ |
Steuerpult mit PLC und 2. Ethernet-Port
|
| Merkmale |
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Target- und Web-Visualisierung RS485 Steckplatz für SD-Karte Hochkantprojektierung USB-Device USB-Host Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro CAN Schnittstelle Ethernet RS232 Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert |
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen)
Farbdisplay 1 x RS232 (integrierte Schnittstelle) Druckerausgabe SW Schnittstelle 1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Meldungsanzeige Rezepturen 2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle) |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Klimafestigkeit |
Kalt nach EN 60068-2-1
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Gehäusematerial |
Aluminium (druck Guss, Glasfront)
Kunststoff |
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 VDC
|
| Breite der Front |
404 mm
|
| Produktkategorie |
HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
|
| Auflösung |
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Displaygröße |
344,23 x 193,54 mm
16:9 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
|
| Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Speicherkapazität |
512.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Einbautiefe |
75.5 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Fronthöhe |
255 mm
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
1
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
|
| Spannungsart |
DC
|
| Betriebssystem |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Software |
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik |
| Störaussendung |
Nach IEC/EN 61000-6-4
|
| Montageart |
bündiger Einbau
Einbau – Montageplatte: min. 1,5 mm (0,06"), max. 4 mm Einbau – Neigung von vertikal: ⍺ ≤ ± 10 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) Einbau - Abstand: Breite x Höhe ≥ 50 mm (1,97"), Tiefe ≥ 20 mm (0,79") Einbau – Neigung von vertikal: ⍺ ≤ ± 45° bei Betriebstemperatur ≤ 45°C (113°F) (bei Einsatz natürlicher Konvektion) |
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
500:1
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 61000-6-2
|
| Displayart |
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
Entspiegeltes gehärtetes Glas im Aluminiumrahmen TFT |
| Verpolungsschutz |
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
|
| Bildschirmbetrachtungswinkel |
85°/85°/80°/80° (links/rechts/hoch/runter)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Lebensdauer |
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Schutzart |
NEMA 4X
NEMA 12 IP20, Rückseite (nach EN 60529-1) |
| Intensität der Leuchtdichte |
300 cd/m²
|
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 12
IP65 |
| Anzahl Farben des Displays |
16777216
|
| Schwingfestigkeit |
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm 60 - 150 Hz, ± 2 g |
| Prozessor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Speicher |
NVRAM: 128kByte beibehalten
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher) Flash: 1 GByte SLC DRAM: 512 MByte RAM |
| Funktionen |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
| Touch-Technologie |
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
Projizierte kapazitive Berührung (PCT) kapazitiver Multitouch |
| Ausführung |
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
|
| Schnittstellen |
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt) USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt) |
| Spannungseinbrüche |
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) |
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
1366
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
768
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
15.6 in
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
21.6 W
|
| Zulässige Spannung |
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) 19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) |
| Potentialtrennung |
Stromversorgung: nein
|
| Leistungsaufnahme |
16 W typ.
Max. 21,6 W 19,1 W |
| Protokoll |
CAN
TCP/IP EtherNet/IP MODBUS EtherCAT |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Schockfestigkeit |
15 g, 11 ms, Mechanisch
|