Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193485
Modellcode: FRBmM-D13/1N/003-F

Eaton Moeller series xEffect – FRBm6/M RCBO – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. RCBO D 13 A 1 + N 30 mA Empfindlichkeit F, G

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM FI/LS-Schalter - Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz.
Katalognummer
193485
EAN
9010238024588
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.198 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EN45545-2
IEC 61373
Modellcode
FRBmM-D13/1N/003-F

Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Praktische Auslöseversion

Delivery program

Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Grundfunktion
FI/LS-Kombischalter
Fehlerstromwert
0.03 A
Polzahl
Einpolig + N
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsstrom
13 A
Auslösecharakteristik
D
Typ
kombinierter FI/LS-Schalter

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
13 A

Technical data - electrical

Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
A
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
10 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (IEC 60947-2)
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Stoßstromfestigkeit
3 kA
Betriebsspannung
240 V
Spannungsart
AC

Technical data - mechanical

Einbautiefe
75.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Schutzart
IP20
Montagemethode
DIN-Schiene
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.