Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199168
Modellcode: PKZM0-1,6-T-PI

Eaton Moeller® series PKZM0 Transformatorschutzschalter, 1 - 1,6 A, Push-in-Klemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Transformatorschutzschalter
Katalognummer
199168
EAN
4015081972524
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
109 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.336 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Modellcode
PKZM0-1,6-T-PI

Features & Functions

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltstrom
Transformatorenschutz
Polzahl
3-polig

General information

Anschlusstechnik
Push-in Klemmen
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
40 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Transformatorschutzschalter
Produktkategorie
Transformatorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
25 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Temperaturkompensation
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
1 x (1 bis 6) mm²
2 x (1 bis 6) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18–10, Schraubklemmen
18 - 8, Push-in Klemmen
Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse)
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
1 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende)
1 x (1 bis 10) mm²
2 x (1 bis 6) mm²
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
1 x (1 - 10) mm², Push-In-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
Abisolierlänge (Hauptleiter)
12 mm
Anzugsdrehmoment
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Electrical rating

Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.55 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1.6 A

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, Festeinstellung: 20 x Iu
± 20% Toleranz
32 A, Irm

Switching capacity

Schaltvermögen
1,6 A, AC-3 bis 690 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
0.75 HP

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Trip blocks

Überlastauslösestromeinstellung - min.
1 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
1.6 A
Auslösecharakteristik
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.36 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1.6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS