Eaton Moeller® series NHI Standard Hilfskontakt, NHI-E, 1 S, 1 Ö, frontseitig anbaubar, Push-in-Klemmen
Produktname |
Eaton Moeller® series NHI Zubehör Normal-Hilfsschalter
|
Katalognummer |
199325
|
EAN |
4015081974092
|
Produkt Länge/Tiefe |
35 mm
|
Produkthöhe |
15 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.011 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 UL Category Control No.: NLRV UL 508 CE marking CSA-C22.2 No. 14 IEC 60947-4-1 UL CSA |
Kataloghinweise |
Artikelabkündigung. Begrenzte Verfügbarkeit ab 1. April 2025. Ersatzartikel: EP-401015 / NHI-E2-11-PKZ0-PI
|
Modellcode |
NHI-E-11-PKZ0-PI
|
Merkmale |
Zwangsgeführte Kontakte
|
Lebensdauer, elektrisch |
50.000 Schaltvorgänge
|
Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
Ausführung |
aufsteckbar
|
Montageart |
Front fastening
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Benutzt mit |
Motorschutzschalter
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse) |
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
2 x (0,5 bis 1,5) mm² |
Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende) |
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
2 x (0,5 bis 1,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
2 x (0,5 bis 1,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
20 – 14
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
0.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
1 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
440 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
250 V
|
Sichere Trennung |
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|