Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

210072
Z5-125/FF250

Eaton Moeller® series Z5 Motorschutzrelais, Ir= 95 - 125 A, 1 S, 1 Ö, verwendbar für: DILM250

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series Z5 Überlastrelais thermisch
Katalognummer
210072
EAN
4015082100728
Produkt Länge/Tiefe
146 mm
Produkthöhe
167 mm
Produktbreite
128 mm
Produktgewicht
1.731 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29184
CSA
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
Modellcode
Z5-125/FF250

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
25.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
8.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
125 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.75 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
1000 V
Sichere Trennung
440 V, zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten Entspricht EN 61140
500 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen den Hilfsschaltern, Entspricht EN 61140
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
B600 bei entgegengesetzter Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)
B300 bei entgegengesetzter Polarität, AC-betätigt (UL/CSA)
Nennspannung - max.
600 VAC

Merkmale und funktionen

Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
Reset-Taste Hand/Auto
Test/Aus-Taste
Freiauslösung

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klasse
KLASSE 10 A/IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 Min.
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Schutzart
IP00
Montageart
Direct attachment
Direktanbau
Separate mounting
Überlastauslösestromeinstellung - max.
125 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
95 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzrelais Z5
Schutz
Mit Klemmenabdeckung, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8.000 V AC
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise)
Schockfestigkeit
10 g, mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer: 10 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
Kontinuierlich

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
500 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
500 A Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
315 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1"
250 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2"
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Schweißen, Hilfs- und Steuerstromkreise
Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Hilfsleiterkabel
M10 x 35, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
Schraubendrehergröße
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen Pozidriv-Schraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
8 mm
Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
25 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh)
185 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
1 x (0,75 - 2,5) mm², Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 4) mm², Hilfsleiterkabel
2 x (0,75 - 4) mm², Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2/0 - 500 MCM, Hauptleiter
2 x (18 - 14), Hilfsleiterkabel
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh)
185 mm²
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Hilfsleiterkabel
18 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen
Schlüsselweite
16 mm (Sechskantschraube)

Produktspezifikation exportieren