Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

274189
DILM250-S/22(110-120V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 132 kW, 2 S, 2 Ö, 110 - 120 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubanschluss

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
274189
EAN
4015082741891
Produkt Länge/Tiefe
208 mm
Produkthöhe
189 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
6.71 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
UL 60947-4-1
UL/CSA
CSA File No. 1017510
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Kataloghinweise
  • Kontakte gemäß EN 50012
  • Bis 500 V auch gemäß AC-3e getestet.
  • Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
  • EN 45545 – Brandschutz bei Schienenfahrzeugen: Brandschutzklasse aller Kunststoffe gemäß UL94: V-0 / Kunststoffgewicht insgesamt: 1,872 kg
  • Konventioneller thermischer Strom Ith der Hptkontakte (1-polig, offen) bei 60°
Modellcode
DILM250-S/22(110-120V50/60HZ)

AC-1/Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
750 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
300 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen)
430 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen)
380 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
365 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
350 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
875 A

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
9.33 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3.3 W

Bemessungswerte

Einschaltstrom
Max. 30 x Ie (Spitze)
Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V
760 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
2500 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
2500 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
2500 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
2500 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
3000 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
133 A bei 690 V (Individuelle Kompensation, dreiphasige Kondensatoren, offen)
220 A bei bis zu 525 V (Individuelle Komp., 3-Ph Kondensatoren, offen)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
430 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 1000 V
76 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
185 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 1000 V
76 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
200 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
200 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
200 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
150 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
85 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
143 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
152 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
173 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
170 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
62 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
68 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
117 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
125 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
138 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
137 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
1000 V
Sichere Trennung
500 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
500 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
1800 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
300 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
2050 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
250 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Elektromagnetische Verträglichkeit
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Sein Einsatz in Wohngebieten kann Funkstörungen verursachen und zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich machen.
Ausstattung:
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei Kondensatorbetrieb)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
3000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand
500 mΩ (Zulässiger Kontaktübergangswiderstand – des externen Befehlsgeräts bei Ansteuerung von A11)
Schockfestigkeit
10 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Verhalten unter Grenz- und Übergangsbedingungen
Halteleistung - Überspannung (1,15 - 1,3 x Uc max): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,6 - 0,7 x Uc min): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min ≤10 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Anzugsphase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Leistungsschütz wird sicher eingeschaltet
Halteleistung - Anzugsphase (0 - 0,7 x Uc min: Leistungsschütz wird nicht eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,4 x US min, AC-betätigt
AC-betätigt: 0,25 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V AC x Us
Leistungsaufnahme
Steuertransformator mit uk ≤ 10%
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
360 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
325 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
360 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
325 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
6,7 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
4,2 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
4,2 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
6,7 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
55 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
40 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
100 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
200 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
250 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
18 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
700 A, Klasse L, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
700 A, Klasse L/450 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
18 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
18 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
700 A, Klasse L/450 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 1000 V
200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
400 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
400 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 1000 V
160 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
315 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
315 A gG/gL

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
350 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M10, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
25 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
Befestigung mit Flachbandklemme oder Kabelklemmenblöcken; Siehe Anschlussquerschnitte für Kabelklemmenblöcke
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh)
50 - 240 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2/0 - 500 MCM, Hauptleiter
18 - 14, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh)
70 - 240 mm²
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
24 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen
Schlüsselweite
16 mm

Produktspezifikation exportieren