Dokument herunterladen () von 20

237542
Modellcode: P3-63/I4/HI11-NA

Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter, P3, 63 A, Aufbau, 3-polig, 1 S, 1 Ö, mit schwarzem Knebel und Frontschild, UL/CSA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series P3 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
237542
EAN
4015082375423
Produkt Länge/Tiefe
124 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
1.042 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
UL
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-05
CSA
CE
Modellcode
P3-63/I4/HI11-NA

Features & Functions

Ausstattung:
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
Polzahl
3

General information

Zubehör
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
EIN-AUS-Schalter
Produktkategorie
EIN-AUS-Schalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Bodenmontage
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
2 x (1,5 bis 6) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
14 - 2 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
1 x (1,5 - 25) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x (2,5 - 35) mm², ein- oder mehrdrähtig
Schrauben-Größe
M5, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
26,5 lb-in, Schraubklemmen
3 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
640 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
600 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
590 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
340 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
44 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
22.1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
4 kA (Lastseite)
100 kA (Versorgungsseite)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1,26 kA
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
150 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
80 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Tragfähigkeit
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
60 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
800 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
40 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
50 HP

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Actuator

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
4.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag