Eaton Z-S Stromstoßschalter, 12 AC, 2S + 2Ö, 16 A, 50 Hz, 2SU
| Produktname |
Eaton Z-S impulse relay
|
| Katalognummer |
265309
|
| EAN |
4015082653095
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.263 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-S12/2S2O
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Spannungsart |
AC
|
| Steuerspannung 1 - max. |
12 V
|
| Steuerspannung 1 - min. |
12 V
|
| Steuerspannung 1 Typ |
AC
|
| Steuerspannung 2 Typ |
AC
|
| Frequenz der Steuerspannung 1 - max. |
50 Hz
|
| Frequenz der Steuerspannung 1 - min. |
50 Hz
|
| Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max. |
1820 VA
|
| Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max. |
1105 VA
|
| Leuchtstofflampenlast - max. |
1020 VA
|
| Glühlampenlast - max. |
1980 W
|
| Bemessungsschaltstrom |
16 A
|
| Versorgungsspannung - max. |
415 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
24 V
|
| Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max. |
24 A
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
1.5 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
45 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
6 W
|
| Funktionen |
Sonstige
|