Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

265319
Modellcode: Z-S7/WW

Eaton Z-S Stromstoßschalter, 8 DC, 2 W, 16 A, 50 Hz, 2SU

General Specifications

Produktname
Eaton Z-S impulse relay
Katalognummer
265319
EAN
4015082653194
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.263 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-S7/WW

Lieferprogramm

Polzahl
2-polig

Technische Daten – elektrisch

Spannungsart
Wechselstrom
Steuerspannung 1 - max.
8 V
Steuerspannung 1 - min.
8 V
Steuerspannung 1 Typ
DC
Steuerspannung 2 Typ
DC
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
1820 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
1105 VA
Leuchtstofflampenlast - max.
1020 VA
Glühlampenlast - max.
1980 W
Bemessungsschaltstrom
16 A
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
24 V
Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max.
24 A

Technische Daten - mechanisch

Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Einbautiefe
60 mm

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 – Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.5 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3 W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.