Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

265324
Z-SC230/1S1W

Stromstoßschalter, zentrale Steuerung, 230 AC, 1 S, 1W, 16 A, 50/60 Hz, 2SU

General Specifications

Produktname
Eaton Z-SC Impulse relay
Katalognummer
265324
EAN
4015082653248
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.263 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SC230/1S1W

Lieferprogramm

Polzahl
2-polig

Technische Daten – elektrisch

Spannungsart
Wechselstrom
Steuerspannung 1 - max.
230 V
Steuerspannung 1 - min.
230 V
Steuerspannung 1 Typ
AC
Steuerspannung 2 Typ
AC
Frequenz der Steuerspannung 1 - max.
60 Hz
Frequenz der Steuerspannung 1 - min.
50 Hz
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
1820 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
1150 VA
Leuchtstofflampenlast - max.
1020 VA
Glühlampenlast - max.
1980 W
Bemessungsschaltstrom
16 A
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
24 V
Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max.
24 A

Technische Daten - mechanisch

Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Einbautiefe
60 mm

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439 – Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.5 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3 W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Mechanisch für die zentrale Steuerung

Produktspezifikation exportieren